Publicar produtos
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130

    Traduzido por Google,

    Dreno de chão ajustável em aço inoxidável BFD-130 AISI tipo 304 com 12 pol. x 12 pol. (300 mm x 300 mm) superior, flange de fixação da membrana e uma grade de 1/8 pol. (3 mm). As opções de modelo incluem parte superior quadrada ou redonda (-R) e saída inferior ou lateral (SO) em tamanhos de 4 ou 6".


    Especificação
    • US Order # / Description

      BFD-134 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

      BFD-134-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6999
    • Familia de productoDrain
    • Grupo de produtosAdjustable Floor Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte