Publicar produtos
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Small Sump - BFD-140
BLUCHER

Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Small Sump - BFD-140

Traduzido por Google,
Dreno de piso ajustável em aço inoxidável BFD-140 AISI Tipo 304 com 12 pol. x 12 pol. (300 mm x 300 mm) topo quadrado, flange de fixação de membrana, grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão) e nenhuma saída inferior do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7001
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte