Publicar produtos
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230

    Traduzido por Google,

    BFD-230 AISI tipo 304 dreno de piso ajustável em aço inoxidável com 12 pol. x 12 pol. (300 mm x 300 mm) superior e uma grade de 1/8 pol. (3 mm). As opções de modelo incluem topo quadrado ou redondo (-R) e saída inferior ou lateral (SO) em tamanhos de 4 ou 6”.

    Especificação
    • US Order # / Description

      BFD-234 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 4”(110) BO

      BFD-236 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 6”(160) BO

      BFD-234-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-236-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) BO

      BFD-234-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

      BFD-234-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7014
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosWaste Water Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte