Publicar produtos
Floor Drain with 12in. Round Fixed Top, Shallow Body, Side Outlet - BFD-440-SO
BLUCHER

Floor Drain with 12in. Round Fixed Top, Shallow Body, Side Outlet - BFD-440-SO

Traduzido por Google,
BFD-440-SO Dreno de piso em aço inoxidável AISI Tipo 304 com topo fixo redondo de 12 pol. (300 mm), grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão) e nenhuma saída lateral do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7027
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte