Publicar produtos
Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Shallow Body - BFD-520
BLUCHER

Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Shallow Body - BFD-520

Traduzido por Google,
Dreno de piso de aço inoxidável BFD-520 AISI Tipo 304 com topo redondo de 8 pol. (200 mm) com braçadeira de membrana de superfície, grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão) e nenhuma saída inferior do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7032
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte