Publicar produtos
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

Traduzido por Google,

BWS-300 Aço inoxidável AISI tipo 304 5-3/8 pol. (135 mm) de largura x (especificar) longo Canal de chuveiro Waterline resistente a ligaduras com braçadeira de membrana de superfície opcional e orifícios de drenagem para chapa emborrachada ou piso líquido, corpo de drenagem resistente a ligaduras e grade (padrão) e saída inferior.

Especificação
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBWS-300
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de produtosWaterLine Channels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte