Publicar produtos
Deck Penetration with Welded Flange
BLUCHER

Deck Penetration with Welded Flange

Traduzido por Google,

TUBO Sistema de tubos em aço inoxidável AISI Tipo 316L (padrão), com conexões de encaixe Push-Fit com anel de vedação EPDM (padrão). Todo o BLÜCHER PIPE deve ser tratado com processo de acabamento de decapagem e passivação.

Especificação
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDeck-Penetrations-with-Welding-Flange
  • Familia de productoMarine Fittings
  • Grupo de produtosDeck Penetrations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte