Publicar produtos
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

Traduzido por Google,

TUBO Sistema de tubos em aço inoxidável AISI Tipo 316L (padrão), com conexões de encaixe Push-Fit com anel de vedação EPDM (padrão). Todo o BLÜCHER PIPE deve ser tratado com processo de acabamento de decapagem e passivação.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Especificação
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • Familia de productoMarine Fittings
  • Grupo de produtosFlange Adaptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte