Publicar produtos
DSC-316 - Double Slip Coupling
BLUCHER

DSC-316 - Double Slip Coupling

Traduzido por Google,
TUBO Sistema de tubos em aço inoxidável AISI Tipo 316L (padrão), com conexões de encaixe Push-Fit com anel de vedação EPDM (padrão). Todo o BLÜCHER PIPE deve ser tratado com processo de acabamento de decapagem e passivação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadsc316
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCFluid coupling
  • Código UNSPSC26111907
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Título CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Número OmniClass23-27 49 00
  • Título OmniclassPipe Couplings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte