Publicar produtos
90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316
BLUCHER

90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316

Traduzido por Google,

TUBO Sistema de tubos em aço inoxidável AISI Tipo 316L (padrão), com conexões de encaixe Push-Fit com anel de vedação EPDM (padrão). Todo o BLÜCHER PIPE deve ser tratado com processo de acabamento de decapagem e passivação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadt-90-316
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPipework Access Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte