Publicar produtos
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
    BLUCHER

    HygienicPro Channel 676

    Traduzido por Google,

    BLÜCHER HygienicPro®:

    • Projetado sem cantos ou cavidades que possam ocultar o crescimento bacteriano
    • Resistente a uma ampla gama de produtos químicos usados na limpeza
    • Não afetado pela limpeza de alta temperatura e desinfecção a vapor
    • Superfícies lisas que auxiliam no fluxo eficiente e são fáceis de limpar e manter limpas
    • De longa duração
    • Aço inoxidável

    Limpador. Melhor.

    • Redução do tempo de inatividade da produção
    • Limpeza de piso fácil e eficiente
    • Colagem segura e durável ao piso
    • Limpeza de esgoto rápida e fácil
    • Instalação limpa e segura
    • Fluxo eficiente para a saída
    • Conceito de piso higiênico


    Especificação
    • HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHygienicPro-Channel-676
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosWaste Water Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage gullies and channels
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte