Publicar produtos
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Traduzido por Google,

Parte inferior para deck de alumínio com saída lateral com flange de soldagem bimetálica

Especificação
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Familia de productoMarine Drains
  • Grupo de produtosLower Parts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte