Publicar produtos
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Traduzido por Google,

Parte Inferior para Deck de Aço com Saída Lateral com Manga de Soldagem

Especificação
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Sleeve
  • Familia de productoMarine Drains
  • Grupo de produtosLower Parts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte