Publicar produtos
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Traduzido por Google,
    Dreno de vala pré-inclinado em aço inoxidável AISI Série BT6 Tipo 304, 160 mm (6 pol.) de largura x (especificar) de comprimento, com 1% de inclinação longitudinal e queda transversal de 160 graus, grade de malha de 1 pol. (25 mm) de espessura e saída de torneira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseriesbt6
    • Familia de productoChannel
    • Grupo de produtosTrench Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte