Publicar produtos
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

Traduzido por Google,
Dreno de vala pré-inclinado em aço inoxidável AISI Tipo 304 da série BTV6 com braçadeira de membrana de superfície para piso de vinil, 6 pol. (160 mm) de largura com 1% de inclinação longitudinal e queda transversal de 160 graus, grade de malha de 1 pol. (25 mm) de espessura e saída de torneira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseriesbtv6
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de produtosTrench Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte