Publicar produtos
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Traduzido por Google,

    Primer elastomérico de betume.

    • Livre de solventes (VOC), amigo do ambiente, recomendado para uso interno.
    • Primário betuminoso elastomérico de secagem rápida à base de solventes para todo o tipo de suportes e pavimentos (betão, madeira) em edifícios e engenharia civil (impermeabilização de pontes).
    Especificação
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSiplast-Primer
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosPRIMER
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa