Publicar produtos
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    Traduzido por Google,

    O sistema de impermeabilização Teranap JS Underground Works faz parte da linha de impermeabilização de geomembranas betuminosas. Impermeabilização de Obras Subterrâneas Corte e Cobertura de valas, jangadas estruturais e paredes

    Especificação
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTeranap-JS
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)8000
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa