Publicar produtos
Telha Gredos
Telha Gredos
Telha Gredos
Telha Gredos
Telha Gredos
Telha Gredos
    BMI

    Telha Gredos

    3.2 de 5 estrelas3.2(9 avaliações)

    A nova geração de telhas de cimento criada pela Cobert, como o próprio nome sugere, representa uma nova era na história das telhas de cimento. 

    As telhas de cimento da Cobert são perfeitamente capazes de suportar os exigentes testes de carga e resistência mecânica estabelecidos pela normativa e os ainda mais exigentes estabelecidos pelo Monier Technical Center na Alemanha.

    Da mesma forma, são perfeitas para a montagem de um telhado a seco. As Telhas Cobert desenvolveram uma grande variedade de peças especiais. Com elas, nenhum ponto singular do telhado representará um problema para o instalador. O seu design pode permitir montagens e sobreposições longitudinais. 

    São caracterizadas por serem à prova de fogo e pela sua alta resistência à ação do gelo. Também têm guias laterais duplas em ambos os lados e garantem a impermeabilidade total da telha, além de facilitar a sua montagem.

    A Cobert oferece todo o conjunto de peças e acessórios complementares que permitirão o acabamento mais exigente nas suas obras, tanto novas como as reabilitações.
    Sistema de colocação:

    Todos os suportes utilizados para a montagem das rtelhas de cimento devem garantir que o conjunto telha-suporte seja estável ao trânsito, ou seja, não haja alterações ao passar por cima.
    As Telhas COBERT são projetadas para serem montados de maneira simples.

    Estas Telhas suportam os dois sistemas de colocação, tanto a seco como com argamassa. Em relação à montagem da argamassa, a normativa estabelece como requisito principal o uso de argamassa impermeável e as indicações necessárias para ventilação sob a telha (consulte a normativa). Por outro lado, também são adequadas para montagem a seco. Este sistema de instalação a seco é especialmente recomendado, pois representa uma importante evolução em relação à instalação tradicional, graças aos grandes benefícios que oferece.

    Esse sistema, além de economizar tempo e custos de instalação, permite a circulação de ar entre a telha e o suporte, tornando o telhado mais durável e evitando os problemas de filtrações de água ou rupturas como resultado de mudanças de temperatura ou vento. O ar entra pela parte mais baixa da cobertura através da linha do beirado e caleiras, evitando a condensação e favorecendo a secagem da telha.

    A Cobert oferece no BIM Object o modelo chamado Gredos, que é uma telha com perfil árabe perfeito para qualquer zona climática, robusta, com baixos níveis de absorção de água e fácil de instalar, graças às montagens guiadas e à amplo jogo longitudinal. Esta telha pode ser instalada em placas BTU Gredos e está disponível numa ampla variedade de acabamentos e texturas (envelhecida natural, lisa, tradicional, etc.).

    Além disso, a Cobert oferece através do BMI Object a designers, arquitetos e profissionais a possibilidade de aceder a todas as informações necessárias para projetar as suas obras, bem como um serviço de suporte técnico direto.

    Aqui você pode descarregar os arquivos ArchiCAD e Revit para este produto, também pode nos perguntar qualquer dúvida que possa ter em relação ao produto, à sua instalação e manutenção.



    Especificação
    • Distância entre eixos de ripa 330 mm

      Inclinação mínima de 25% (zona 1 e situação protegida)
      Para inclinações entre 26% e 50%, consulte a equipa de vendas ou o departamento técnico da COBERT
      Dimensões da Telha 430 x 333 mm
      Passo frontal 300 mm +/- 1 mm
      Unidades por m2 - 10,5
      Peso por m2 ± 44,1 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconcrete-gredos
    • Familia de productoTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • Grupo de produtosTEJA DE HORMIGÓN
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)331
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniclassConcrete Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings