Publicar produtos
Telha Lógica® Marselha
Telha Lógica® Marselha
Telha Lógica® Marselha
Telha Lógica® Marselha
Telha Lógica® Marselha
    BMI

    Telha Lógica® Marselha

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)

    A Telha Cerâmica Lógica® Marselha é marcante pela sua beleza, ao combinar uma estética tradicional com um acabamento feito de linhas modernas. A Lógica® Marselha representa a herança da tradição, pois transforma os telhados atuais em telhados de outros estilos e épocas. A Lógica® Marselha é prensado em moldes de gesso e cozida a altas temperaturas em suportes individuais H Cassete, proporcionando uma aparência final perfeita e de uma qualidade única. A uniformidade das telhas, juntamente com o seu sistema de montagem, permite uma instalação rápida e fácil em qualquer cobertura. Possui um conjunto de nervuras altas e pronunciadas que garantem a sua perfeita estanqueidade. As Telhas Cobert projectaram uma ampla gama de peças especiais exclusivas para este modelo. A sua utilização permite ao instalador resolver qualquer ponto singular na cobertura de maneira simples, respeitando a estética proporcionada pela Telha Lógica® Marselha.

    Especificação
    • Ripado aproximado: 385-390 mm

      Para telhados com inclinação de 19,5 ° / 35% de inclinação
      Dimensões cor natural: 457 x 262 mm
      Dimensões engobes cobertura total: 452 x 259 mm
      Passo frontal 224 mm +/- 1 mm
      Unidades por m2 - 11,5
      Peso por m2 ± 41,4 kg

      Para obter mais informações sobre a Norma, consulte o nosso departamento técnico ou a nossa equipa de vendas da BMI COBERT.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalogica-marselha
    • Familia de productoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Grupo de produtosTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35.3
    • Largura (mm)259
    • Profundidade (mm)452
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniclassCeramic Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings