Publicar produtos
Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS

Traduzido por Google,

Tocha de membrana embutida de betume modificado com SBS de 2 camadas aplicada em substrato de concreto isolado com XPS para telhados verdes:
1. Substrato: concreto
2. Primário
3. Base SV x 2
4. Fonda Geoplex, para drenagem
5. Isolamento:
XPS
6. Fonda Geoplex, para drenagem
7. Telhado extenso

Especificação
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabase-sv-sedum-xps-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosBuilt in system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniclassMulti Layer Roof Membranes