Publicar produtos
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete

    Traduzido por Google,

    Sistema de telhado verde em um sistema de membrana de PVC de 1 camada com substrato de concreto isolado com lã mineral, coberto com Sedum

    ---------- Configuração recomendada do produto ---------
    1 - Substrato de Concreto - Espessura - 200,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    3 - Lã Mineral - Espessura - 300,0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Espessura - 1,6mm
    5 - Velo do Fornecedor Sedum - Espessura - 10,0mm
    6 - Sedum - Espessura - 50,0mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010037
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosGreen Roof Mono Layer PVC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes