Publicar produtos
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel

    Traduzido por Google,

    Sistema de membrana de 2 camadas de betume em um telhado exposto com substrato de aço isolado
    com EPS e lã mineral.
    ---------- Configuração do produto recomendada ---------
    1 - Substrato de Aço - Espessura - 100,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Lã Mineral - Espessura - 30,0mm
    3 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    4 - EPS - Espessura - 240,0mm
    5 - Lã Mineral - Espessura - 30,0mm
    6 - Base Betume - Base Icopal - Espessura - 2,7mm
    7 - Top Betume - Topo Icopal - Espessura - 3,8mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTL_EPS_2-layer_9010009
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtos2 Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes