Publicar produtos
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, inside corner

    Traduzido por Google,

    Membrana de cobertura de betume modificado com SBS de 1 camada, fixada mecanicamente em substrato de madeira isolado condensado com uma placa de lã mineral de 20 mm:
    1. Substrato: Painéis de madeira ≥ 23 mm
    2. Subcamada betuminosa: Mínimo Micoral YAM 2000
    3. Isolamento de condensação: placa de lã mineral de 20 mm com resistência à compressão de superfície > 60 kPa
    4. Prendedor mecânico: Parafuso e placa
    5. Feltro de cobertura: Costuras soldadas e presas mecânicas Mono PM
    6. Reforço de canto: Hörnmembran
    7. Membrana de camada única, nos detalhes: Mono PM
    Mono PM estão disponíveis em cinza ardósia (padrão) ou na cor branca.

    Especificação
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamono-pm-1-layer-system-inside-corner
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosSingle ply system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioLã mineral
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes