Publicar produtos
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

Traduzido por Google,

Membrana de cobertura de betume modificado com SBS de 1 camada, tocha aplicada em concreto sobre uma junta de movimento isolada de lã mineral:
1. Substrato: Concreto
2. Primer: Icoflux Primer ou 2000 Primer
3. Detalhe: Membrana 3 com faixa de 0,3m, soldada
4. Detalhe: Mono PM com listras de 0,5m, soldado
5. Feltro de cobertura: Mono PM soldado e com costuras soldadas
Mono PM estão disponíveis em cinza ardósia (padrão) ou na cor branca.

Especificação
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosSingle ply system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes