Publicar produtos
Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass

Traduzido por Google,

Tocha de membrana embutida de betume modificado SBS de 1 camada aplicada em substrato de concreto isolado com vidro celular para deck de madeira:
1. Substrato: Concreto
2. Primário
3. Cola:
Betume Bloco Icopal 95/35
4. Isolamento:
Vidro celular
5. Mono PM
6. Listras de Mono PM
7. Deck de madeira

Especificação
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on cellular glass insulated concrete substrate for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamono-pm-trall-cellglas-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosBuilt in system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes