Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bobi/products/4663a1c2-6395-4f8e-b818-6fdcc9edff15
Início
Categorias
Mobiliário
Caixas de Correio
Bobi Duo
Disponível em Estados Unidos
Bobi
Seguir
Bobi Duo
Traduzido por Google,
Vista original
O BOBI DUO - duas caixas de correio extra grandes em uma. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
duo
Familia de producto
BOBI Letterboxes
Grupo de produtos
Duo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-22
Número de edição
1
Altura (mm)
800
Largura (mm)
320
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-duo-en-gb
Instruções de instalação
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-duo-en-gb
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Polyester
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Peso líquido (Kg)
13
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Caixas de Correio
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinetry
Código UNSPSC
301618
Produtos parecidos
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Descarregar
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
Descarregar
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
Descarregar
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Descarregar
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
Descarregar
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Rear Loading - 11 Door High Units
Descarregar