Publicar produtos
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

Traduzido por Google,
A função mais óbvia do Crocodilo é como escada, o que aumenta a força e o equilíbrio da criança. Quando virado de cabeça para baixo, você tem uma superfície angulada com função de gangorra e a criança pode andar/deitar em toda a sua superfície reta. O Crocodile tem três níveis de assento para a criança pequena e é esplêndido para a dimensão social que 2-3 crianças podem sentar-se juntas no mesmo móvel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrocodile
  • Familia de productoKIds furniture
  • Grupo de produtosTumbling Animals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emAfghanistan
  • Fabricado emAfghanistan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56