Publicar produtos
Bobles fish
Bobles

Bobles fish

Traduzido por Google,
O Peixe e o Porco estão disponíveis em dois tamanhos e podem ser empilhados. A baixa é para a criança que acabou de aprender a sentar. O maior é para a criança mais velha, e empilhados, cabem em adolescentes e adultos. Tem um tamanho que permite que a criança se sente em movimento, o que melhora não só o equilíbrio, mas também os sentidos articulares. As crianças podem deitar-se sobre eles e ter a parte de trás do corpo e os braços fortalecidos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafish
  • Familia de productoKIds furniture
  • Grupo de produtosTumbling Animals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emAfghanistan
  • Fabricado emAfghanistan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56