Publicar produtos
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
Traduzido por Google,
21.1 é um único pingente 21 pendurado em um dossel redondo. O pingente é projetado para pendurar sozinho ou com um agrupamento de 21,1 candelabros. Pingentes solitários podem ser usados para destacar áreas de uma sala, ou em agrupamentos aleatórios formam um candelabro de ambiente. Inspirado no arranjo esporádico, talvez discordante, de cracas em uma superfície de rocha, o 21 é fabricado a partir de finas folhas de porcelana enroladas em difusores em forma de trompete de vidro de borossilicato fosco. Cada difusor abriga uma lâmpada de baixa tensão (12V, 20W xenônio). Um forte contraste é estabelecido entre a luz suave distribuída organicamente que passa pela pele translúcida de porcelana branca e a luz nítida e nítida que passa pelo difusor de vidro borossilicato.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de produtosCeiling lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT