Publicar produtos
903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
VÁLVULA DE ALARME SECO PARA SISTEMA DE SPRINKLER
Especificação
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-903-DRY-alarm-valve
  • Familia de productoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupo de produtosAlarm valves/Valvole di allarme
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão

Disponibilidade da região

Europa