Publicar produtos
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
RESPOSTA PADRÃO DO SPRINKLER VERTICAL - 1/2" - 3/4"
Especificação
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Familia de productoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupo de produtosSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão

Disponibilidade da região

Europa