Publicar produtos
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Traduzido por Google,

    Swing Tank Plus

    • Projetado para uso em sistemas de aquecimento de água por bomba de calor comercial como um tanque oscilante para sistemas de bomba de calor de passagem única ou múltipla
    • PLUS - um meio de aumentar a entrada de energia para bombas de calor multipassagem quando a temperatura ambiente for < 40°F ou como uma unidade de reserva de emergência.
    • Modulação de passo entre três entradas – Min, Mid ou Max
      • No momento da solicitação de aquecimento, a entrada inicial é baseada na leitura do sensor de temperatura externa (fornecido) (≥40°F = Mín.; <40°F e ≥24°F = Médio; <24°F = Máx.)
      • Tenta recuperar a temperatura do tanque na entrada de menor resistência elétrica
      • Entrada adicional adicionada se o sensor continuar a cair do ponto de ajuste
    • Duas configurações disponíveis
      • 12,1/24/36 kW
      • 18/36/49,5 kW
    • 208, 240 ou 480 VCA
    • Modelos de 50 e 119 galões
    • ASME Seção IV HLW - disponível no modelo de 119 galões
    • Opções de tubulação versáteis
      • (5) Conexões NPT de 2" (50 gal)
      • (5) Conexões NPT de 2,5" (119 gal)
      • Conexões laterais superiores opcionais (bicos de tubo extras fornecidos)
    • Três poços termométricos para monitoramento de temperatura (sensor de até ø0,38")
    • Dois modos de operação – modo Swing Tank Plus ou modo aquecedor de água elétrico padrão (apenas para backup de emergência)
    • Padrão BACnet MSTP
    • Saída de alarme (normalmente aberto, contato seco sem tensão)
    • Habilitar/Desabilitar (com jumper de fábrica)
    • Interruptores DIP para limitar a entrada máxima
    • Ponto de ajuste máximo de 182°F
    • Certificado pela AHRI
    • Listado pela UL
      • UL 1453 – Aquecedores de água elétricos de reforço e de tanque de armazenamento comercial
      • NSF 372 e NSF 5
    • Garantia limitada de 5 anos para o tanque


      Especificação
      • 50 Gallon:

        SKUElectriTHERM 50 Gallon Swing Tank Plus
        Weight275.000000

        119 Gallon:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon Swing Tank Plus
        Weight525.000000

        119 Gallon ASME:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon ASME Swing Tank Plus
        Weight550.000000
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaelectritherm-swing-tank-plus-water-heater
      • Familia de productoStorage Water Heaters
      • Grupo de produtosHeavy Duty Electric
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-03-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCCommercial water heaters
      • Código UNSPSC40101826
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
      • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
      • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
      • Número OmniClass23-31 29 00
      • Título OmniclassHot Water Heaters

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States