CARACTERÍSTICAS
- Capacidades de 6/12/20/30/40/50 galões
- Atende às normas ASHRAE 90.1b e CEC listadas
- Os modelos de 20 galões e superiores atendem aos requisitos da NAECA III
- Construção robusta em aço de bitola grossa
- Vidro fundido em tanque de aço
- Haste de ânodo único para proteção contra corrosão
- Elementos de revestimento de cobre zincado projetados para minimizar o acúmulo de incrustações
- Faixa de operação do termostato de 115 °F a 175 °F
- Válvula de temperatura e pressão instalada de fábrica
- Kits de conversão certificados pela UL para conversão de tensão e kW em campo
SENSOR DE VAZAMENTO E ACESSÓRIO PARA VÁLVULA DE FECHAMENTO
- Desliga o fornecimento de água e ativa o alarme quando o sensor detecta vazamento de água
- Válvula de fechamento de porta de 3/4" sem chumbo, certificada ANSI/NSF 61 Anexo G
- Contatos de saída de relé para conexão ao alarme central
- O controle apresenta alarme sonoro e luz indicadora de status da válvula
- Instalação simples - conecta-se a uma tomada padrão de 120 VCA
- Sensor de cabo de aço de dez pés permite detecção de vazamento no perímetro