Publicar produtos
Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101

Traduzido por Google,

Faça uma declaração escultural com o sofá Nawabari. Elegante, mas lúdico, com um formato curvo distinto.

Macio e durável, este tecido servirá para enfatizar o conforto e o design do seu móvel escolhido. O tecido SKAGEN recebeu o nome do ponto mais ao norte da Dinamarca. A cidade de Skagen é famosa por sua luz incrível, natureza única e praias brancas com belas linhas. As linhas no tecido SKAGEN garantem uma expressão bonita e característica que é elegante e moderna. O tecido é incrivelmente macio e vem em uma qualidade extremamente durável.

O tecido recebeu um tratamento repelente de manchas e água e é certificado de acordo com o STANDARD 100 pela OEKO TEX®, o que é uma garantia de que nenhum produto químico perigoso foi usado em sua produção.

Adicione um toque exclusivo aos seus móveis com o efeito de veludo listrado do tecido SKAGEN.

Especificação
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 86½ cm

    Legs height: 20 cm

    Seating height: 47½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447121016164075

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNawabari-2-seater-sofa-higher-leg-370-2101
  • Familia de productoNawabari
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas