Publicar produtos
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
    BoConcept

    Nawabari 3-seater sofa 370-3001

    Traduzido por Google,

    Faça uma declaração escultural com o sofá Nawabari. Elegante, mas lúdico, com um formato curvo distinto.

    Macio e durável, este tecido servirá para enfatizar o conforto e o design do seu móvel escolhido. O tecido SKAGEN recebeu o nome do ponto mais ao norte da Dinamarca. A cidade de Skagen é famosa por sua luz incrível, natureza única e praias brancas com belas linhas. As linhas no tecido SKAGEN garantem uma expressão bonita e característica que é elegante e moderna. O tecido é incrivelmente macio e vem em uma qualidade extremamente durável.

    O tecido recebeu um tratamento repelente de manchas e água e é certificado de acordo com o STANDARD 100 pela OEKO TEX®, o que é uma garantia de que nenhum produto químico perigoso foi usado em sua produção.

    Adicione um toque exclusivo aos seus móveis com o efeito de veludo listrado do tecido SKAGEN.

    Especificação
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 82½ cm

      Legs height: 17 cm

      Seating height: 43½ cm

      Weight: 57 kg

      Width: 238½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447130016221075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNawabari-3-seater-sofa-370-3001
    • Familia de productoNawabari
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas