Publicar produtos
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
    BoConcept

    Nawabari lounge chair higher leg 370-1101

    Traduzido por Google,

    Dê vida à sua sala de estar com a divertida poltrona Nawabari.

    NAPOLI é um tecido de veludo cotelê desenvolvido exclusivamente para a BoConcept. É um tecido composto de fibras torcidas que, quando tecidas, ficam paralelas para formar um padrão distinto como um "cordão". O tecido parece ser feito de vários cordões colocados paralelamente uns aos outros e depois costurados juntos (daí o nome veludo cotelê). NAPOLI tem um toque suave e agradável com um visual vintage com um apelo muito moderno.

    Projetado em colaboração com BIG - Bjarke Ingels Group.

    Especificação
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½/47½ cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 31 kg

      Maximum weight load: 125 kg

      Width: 91½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447111018267075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNawabari-lounge-chair-higher-leg-370-1101
    • Familia de productoNawabari
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos