Publicar produtos
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

Traduzido por Google,

Tinta à base de água microporosa antimofo

Tinta à base de água microporosa antimofo para interiores. O equilíbrio ideal de matérias-primas especiais garante que os substratos apresentem excelente microporosidade, boas propriedades hidrorrepelentes e alta resistência à formação de mofo na superfície do revestimento.

Em conformidade com a norma UNI EN 15457 (resistência a fungos) graças a aditivos específicos de amplo espectro, para uma proteção duradoura contra a formação de bolores e fungos. Este produto de fácil aplicação e uso geral é particularmente adequado para ambientes onde ocorre condensação (cozinhas, banheiros, etc.) e como acabamento em gesso de qualquer tipo.

Com certificação “A+” de Qualidade do Ar Interior (QAI). Com certificação de qualidade ambiental EPD®. Livre de formaldeído*. *Teor de formaldeído abaixo do limite de detecção do instrumento e não adicionado intencionalmente.
Especificação
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAquabel-Antimuffa
  • Familia de productoMicroporous anti-mould water-based paint
  • Grupo de produtosAquabel Antimuffa
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting

Disponibilidade da região

Europa