Publicar produtos
Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

Traduzido por Google,
Resina epóxi 100% sólida colorida adequada como tinta, multicamada e autonivelante
Especificação
  • Two-component epoxy resin colored in 100% solvent-free solid base for universal use in paint, multilayer and self-leveling systems on industrial pavements or car parks with heavy rolling traffic, where high wear resistance is required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-PX-100
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosCoatings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems