Publicar produtos
BoeroHP Brillante
Boero

BoeroHP Brillante

Traduzido por Google,

ESMALTE BRILHANTE ALQUIDO URETANO À BASE DE ÁGUA DE ALTO DESEMPENHO PARA INTERIORES E EXTERIORES

Este inovador esmalte à base de água de alto desempenho com ligantes inovadores à base de poliuretano oferece excelente elasticidade e resistência às intempéries, combinado com os benefícios de resistência a arranhões, desgaste superficial e marcas de mão, normalmente oferecidos pelas resinas de uretano.

Produto de baixo odor, ideal também para interiores, com tendência reduzida ao amarelecimento, possui poder de preenchimento e corpo semelhantes a um esmalte tradicional à base de solvente, excelente fluidez para fácil aplicação e alto poder de cobertura, tornando-o ideal para acabamento de portas, janelas, pequenos móveis e superfícies de madeira, metal (incluindo radiadores) e plástico adequadamente preparados.

Sem agentes bloqueadores e alta dureza superficial, as superfícies são resistentes a arranhões, recolhimento de sujeira em geral e marcas de mão após apenas algumas horas da aplicação, reduzindo o tempo até que objetos e produtos possam ser reutilizados.

Especificação
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBoeroHP-Brillante
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de produtosBoeroHP Brillante
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting