Publicar produtos
Era a Pennello
Era a Pennello
    Novacolor

    Era a Pennello

    Traduzido por Google,
    Era a Pennello é uma tinta à base de cal, composta por massa hidratada, modificadores inertes e reológicos selecionados, que garantem uma perfeita trabalhabilidade do produto. Com sua formulação, Era a Pennello permite obter tons suaves e vibrantes. A baixa espessura do produto aplicado permite ver materialmente o substrato.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Era a Pennello is indicated for the decoration of external façades of rural and historical centres, in the respect of the tradition of these environments. Era a Pennello is indicated also for the decoration of interiors. Natural lime plasters represent Era a Pennello’s most suitable substrates, since the product reacts chemically with them, building up a unique “body” able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEra-a-pennello
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos