Publicar produtos
Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering
Boero

Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering

Traduzido por Google,

Placa Base | Argamassa GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2 | Painel Isolante Cinza: Chapa de Poliestireno | Ancoragem de Polipropileno | Lavadora / Tampão | Argamassa GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2 | Malha de fibra de vidro | Argamassa GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2 | Primário P378 | Cobrindo Biquarzacrilsiloxano 1,0-1,5 | Seção Final

REVESTIMENTO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM ISOLAMENTO DE GRAFITE CINZA 100 EPS

1. Base

2. Malta GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2

3. EPS Cinza 100

4. Plugue de polipropileno

5. Arruela ao fio

6. Malta GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2

7. Malha de fibra de vidro

8. Malta GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2

9. Primer pigmentado P378

10. Revestimento de biquartzacril siloxano 1,0-1,5

11. Perfil de fechamento superior

O sistema Boerotherm com EPS Grey 100 é versátil, rápido de aplicar e econômico. O isolamento nele contido, folhas de poliestireno expandido sinterizado cortadas a partir de um bloco com borda lisa, garante um alto poder isolante, é resistente a mofo e é facilmente moldável e fácil de manusear.

A estratigrafia 4 consiste em:

BASE DE PARTIDA : A base de alumínio com gotejamento de 0,8-1,2 mm de espessura é utilizada como ponto de partida para a instalação do painel isolante. Ao ser fixado ao suporte por meio de bujões de expansão, facilita o nivelamento do material isolante, agiliza e simplifica a correta instalação.

ALIIZAR / ADESIVO : A argamassa é utilizada como um único produto tanto para a colagem de painéis isolantes como para o posterior alisamento. Em conformidade com a norma europeia ETAG 004.

EPS Branco 100 : O painel de isolamento de poliestireno expandido, com 100 kPa de resistência à tração, é certificado pela CEE e está em conformidade com as diretrizes europeias ETICS. As normas de referência são as seguintes: UNI EN 13163: 2009 e UNI EN 13499: 2005.

BUJÃO DE POLIPROPILENO: Bujões de expansão em polipropileno de 8 mm de diâmetro, em conformidade com a norma europeia ETAG 014, com haste de nylon PA6-30% fibra de vidro e revestidos em polipropileno para reduzir as pontes térmicas.

ARRUELA DE LINHA : A arruela de fio EPS é usada para cobrir a cabeça do passador. Garante maior isolamento térmico e uniformiza a superfície nivelada com a placa isolante, garantindo a eliminação da ponte térmica precisa no ponto de fixação mecânica.

REDE DE FIBRA DE VIDRO : A rede de fibra de vidro resistente a álcalis, em conformidade com a norma europeia ETAG 004, deve ser completamente embutida na camada de argamassa de alisamento aplicada sobre os painéis isolantes. É utilizado em revestimentos externos como reforço da camada de argamassa para absorver e distribuir uniformemente as tensões mecânicas a que o sistema pode estar sujeito (movimentos de assentamento, fenômenos de retração, excursões térmicas, agentes externos) e, portanto, evitar a formação de fissuras na fachada.

PRIMER PIGMENTADO P 378 : O primer pigmentado à base de resinas acrílicas, ideal como primer para sistemas de acabamento feitos com acrílico espesso, acrilsiloxano e produtos elastoméricos, mas também como primer para revestimentos tradicionais. Confere uniformidade aos substratos, otimizando a cobertura dos produtos de acabamento e melhorando o aspecto estético final na camada de decoração subsequente. No caso de rebocos novos ainda não perfeitamente amadurecidos, reduz a migração para a superfície dos sais produzidos pela carbonatação do substrato.

REVESTIMENTO DE BIQUARZACRYLSILOXANE : O revestimento de siloxano acrílico espesso garante a correta proteção das camadas subjacentes dos agentes atmosféricos, impactos, algas e permite uniformizar eventuais imperfeições do substrato, obtendo um acabamento tipo “arenito”. estão disponíveis diferentes tamanhos de grão que diferenciam o aspecto estético final.

PERFIL DE FECHAMENTO SUPERIOR : O perfil de junção entre o painel isolante e a subjanela de pedra lisa em alumínio pré-pintado com espessura de 0,8-1,2 mm é usado como fechamento na parte superior da última passagem dos painéis isolantes para para eliminar e prevenir qualquer infiltração de água.



Especificação
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN EPS GRIGIO GRAFITATO 100:

    Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

    Si proceda con la posa di pannelli in EPS grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore) con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E – Tolleranze dimensionali: T2 – L2 – W2 – S2 – P2. 
    2. Conduttività termica: 0,030-0,031 W/mK. 
    3. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826). 
    4. Resistenza alla flessione: 200 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) che saranno inseriti con una penetrazione nella parete di 5 cm e successivamente ribattuti. La scelta di tasselli con chiodo in acciaio o in polipropilene sarà valutata in funzione della tipologia di muratura esistente. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di polistirolo. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli  si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Biquarz Acrilsilossanico 1.5, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate, caratterizzato da ottima traspirabilità, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici; da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    1. Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,22 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 
    2. Valore di assorbimento di acqua: W = 0,06 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,5 kg di prodotto per m². 

    Il rivestimento Biquarzacrilsilossanico può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1 e I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 2. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285. I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2: B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEIFS-stratigrafia-cappotto-4
  • Familia de productoFinishing systems
  • Grupo de produtosExternal insultaion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniclassThermal Insulation Coatings

Disponibilidade da região

Europa