Publicar produtos
Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint
Boero

Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint

Traduzido por Google,

Placa Base | Argamassa GB 831 Cinza 0,8-1,2 / GB 831 Leve 1,2 | Painel Isolante: Lã Mineral | Cabeça para Âncoras | Placas de ancoragem | Lavadora / Tampão | Argamassa GB 831 Cinza 0,8-1,2 / GB 831 Leve 1,2 | Malha de fibra de vidro | Argamassa GB 831 Branco 1,2 / Cinza 0,8-1,2 | Primário P378 | Cobrindo Silnovo 1.0 | Seção Final

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM REVESTIMENTO CERTIFICADO ETA CE-COMPLIANT EM LÃ DE ROCHA

1. Base

2. Argamassa / Cola

3. Painel de lã de rocha

4. Batom para Tasselli

5. Âncora de aço

6. Arruela ao Fio

7. Argamassa / Cola

8. Malha de fibra de vidro

9. Argamassa / Cola

10. Primer pigmentado P378

11. Estofamento Silnovo

12. Perfil de fechamento superior

O sistema Boerotherm com lã de rocha, além de garantir um isolamento térmico válido, é caracterizado por altas características de absorção de som. O isolamento nele contido, chapas rígidas em lã de rocha não revestida de dupla densidade, também se caracterizam por alta estabilidade dimensional e excelente permeabilidade ao vapor.

A estratigrafia 5 consiste em:

BASE DE PARTIDA : A base de alumínio com gotejamento de 0,8-1,2 mm de espessura é utilizada como ponto de partida para a instalação do painel isolante. Ao ser fixado ao suporte por meio de bujões de expansão, facilita o nivelamento do material isolante, agiliza e simplifica a correta instalação.

ALIIZAR / ADESIVO : A argamassa é utilizada como um único produto tanto para a colagem de painéis isolantes como para o posterior alisamento. Em conformidade com a norma europeia ETAG 004.

PAINEL DE LÃ DE ROCK : O painel de isolamento rígido em lã mineral não revestida de dupla densidade é projetado especificamente para sistemas de isolamento térmico externo. O painel é extremamente respirável: graças a um valor de µ igual a 1, permite a criação de pacotes de vedação "respiráveis". O painel Rockwool também pertence à classe Reação ao fogo A1: é incombustível, se exposto a chamas não gera fumaça ou gotas e também ajuda a evitar a propagação do fogo, ajudando a aumentar o desempenho de resistência ao fogo. em que está instalado.

ARRUELA PARA PLUGS : Rosetas de polipropileno utilizadas para aumentar o diâmetro da cabeça dos plugues em sistemas de isolamento externo com painéis de lã mineral.

CAIXA DE EXPANSÃO : Buchas de expansão em polipropileno com prego de aço eletrogalvanizado revestido em plástico para redução de pontes térmicas Homologado conforme ETAG 014 para as categorias de uso B (tijolo maciço) e C (tijolo vazado).

ARRUELA DE LINHA : A arruela de fio EPS é usada para cobrir a cabeça do passador. Garante maior isolamento térmico e uniformiza a superfície nivelada com a placa isolante, garantindo a eliminação da ponte térmica precisa no ponto de fixação mecânica.

REDE DE FIBRA DE VIDRO : A rede de fibra de vidro resistente a álcalis, em conformidade com a norma europeia ETAG 004, deve ser completamente embutida na camada de argamassa de alisamento aplicada sobre os painéis isolantes. É utilizado em revestimentos externos como reforço da camada de argamassa para absorver e distribuir uniformemente as tensões mecânicas a que o sistema pode estar sujeito (movimentos de assentamento, fenômenos de retração, excursões térmicas, agentes externos) e, portanto, evitar a formação de fissuras na fachada.

PRIMER PIGMENTADO P 378 : O primer pigmentado à base de resinas acrílicas, ideal como primer para sistemas de acabamento feitos com acrílico espesso, acrilsiloxano e produtos elastoméricos, mas também como primer para revestimentos tradicionais. Confere uniformidade aos substratos, otimizando a cobertura dos produtos de acabamento e melhorando o aspecto estético final na camada de decoração subsequente. No caso de rebocos novos ainda não perfeitamente amadurecidos, reduz a migração para a superfície dos sais produzidos pela carbonatação do substrato.

REVESTIMENTO SILNOVO : O revestimento antialgas à base de polissilicato de potássio, em conformidade com as normas DIN 4108.3 para proteção de fachadas. A versatilidade de uso, a excelente aderência em todos os tipos de suporte de parede e a extrema facilidade de aplicação tornam-no particularmente adequado para a manutenção de edifícios históricos e edifícios modernos.

PERFIL DE FECHAMENTO SUPERIOR : O perfil de junção entre o painel isolante e a subjanela de pedra lisa em alumínio pré-pintado com espessura de 0,8-1,2 mm é usado como fechamento na parte superior da última passagem dos painéis isolantes para para eliminar e prevenir qualquer infiltração de água.


Especificação
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

     Si proceda con la posa di pannelli in in EPS Grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore)  con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E 
    2.  Tolleranze dimensionali: T1 – L2 – W2 – S2 – P3
    3. Conduttività termica: 0.031 W/mK
    4. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826)
    5. Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) e chiodo in acciaio.

    La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di lana di roccia. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Silnovo, rivestimento antialga per esterni,a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza.
    La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 
    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².




     

     

    Il rivestimento Silnovo può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEIFS-stratigrafia-cappotto-5
  • Familia de productoFinishing systems
  • Grupo de produtosExternal insultaion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniclassThermal Insulation Coatings

Disponibilidade da região

Europa