Publicar produtos
Magnum muri opaco
Boero

Magnum muri opaco

Traduzido por Google,

ESMALTE DE PAREDE À BASE DE ÁGUA COM ACABAMENTO FOSCO

Esmalte fosco à base de água para paredes; inodoro, lavável e que não amarela. Particularmente indicado para áreas de alto tráfego sujeitas a desgaste, como escolas, hospitais, hotéis, bares, restaurantes, bancos, escritórios, etc.

As superfícies revestidas com Magnum Muri apresentam um acabamento fosco atraente, disfarçando pequenas imperfeições. O produto é inodoro e pode ser aplicado em ambientes residenciais sem causar reações adversas.

Indicado para aplicação em áreas que contenham produtos alimentícios, em conformidade com a norma UNI 11021-2002 relativa à metodologia HACCP (relatório de ensaio emitido pela Universidade Sacro Cuore, Piacenza). Excelente resistência à lavagem; baixa aderência de sujidade; manchas facilmente removíveis.

Com certificação “A+” de Qualidade do Ar Interior (QAI). Com certificação de qualidade ambiental EPD®. Livre de formaldeído*. *Teor de formaldeído abaixo do limite de detecção do instrumento e não adicionado intencionalmente.
Especificação
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnum-muri-opaco
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de produtosMagnum muri opaco
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting

Disponibilidade da região

Europa