Publicar produtos
Magnum opaco
Boero

Magnum opaco

Traduzido por Google,

Esmalte opaco à base de água não amarelado e inodoro para exteriores e interiores com alta cobertura.

Esmalte Magnum fácil e limpo: porque não pinga nem pinga durante a aplicação; é diluído com água, com a qual as ferramentas são lavadas após o uso.

Adequado para todos os suportes devidamente preparados (ferro, madeira, PVC, chapa galvanizada, etc.) Com certificação IAQ Indoor Air Quality "A+" (ISO 16000-3-6-9-11; Regulamento de Março e Abril de 2011 (DEVL 1101903D e DEVL 1104875°) é

Adequado para pintura de ambientes com presença de alimentos, de acordo com a norma UNI 11021-2002 referente ao método HACCP. Especialmente ideal para aplicações em ambientes residenciais por ser inodoro.

Especificação
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnum-opaco
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de produtosMagnum opaco
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting