Publicar produtos
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
    Bolon

    Botanic Spearmint

    Traduzido por Google,

    A hortelã é fresca e nutritiva. Essa cor iluminadora pode funcionar como um branco, pois contrasta e realça.

    Botanic é uma coleção atemporal, mas contemporânea – elegante, envolvente e amável. A coleção apresenta uma escala de cores equilibrada e duradoura, cuidadosamente selecionada para a estrutura tátil e suave da trama.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114160
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114199
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabotanic-spearmint
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBotanic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
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
    Produtos parecidos