Publicar produtos
Elements Marble
Elements Marble
Elements Marble
Elements Marble
    Bolon

    Elements Marble

    Traduzido por Google,

    Elements é uma coleção discreta, caracterizada por tonalidade quente e valores sustentáveis. Apresentado em cinza/verde musgo, Marble destaca tons naturais inspirados em materiais táteis e vivos, como pedra, madeira e tecido. Os resultados criam harmonia interna e equilíbrio estético que sentimos quase tão fortemente quanto vemos.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108278
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108298
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelements-marble
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosElements
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCAccess flooring
    • Código UNSPSC30161717
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors