Publicar produtos
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
    Bolon

    Graphic Herringbone Cinnamon

    Traduzido por Google,

    Marrom couro intensamente quente em espinha de peixe – Um padrão tão icônico que dispensa apresentações. Se você está procurando um clássico atemporal, não procure mais.

    Graphic é uma coleção de quatro padrões refinados em várias cores elegantes e atemporais. Verdadeiros clássicos que nunca são comuns. A coleção é ideal para interiores de alto padrão que exigem sofisticação e durabilidade contra desgaste.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116461
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGraphic-herringbone-cinnamon
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosGraphic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction