Publicar produtos
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.1

    Traduzido por Google,

    Piso industrial feito à mão com sensibilidade arquitetônica e um design linear que amplifica a geometria espacial – o No 1 apresenta uma paleta de cores azul/preto.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106010
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNo_1
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBolon by Jean Nouvel Design
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring