Publicar produtos
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
    Bolon

    Riff Blackish Taupe

    Traduzido por Google,

    Um tom neutro, quente e moderno, perfeitamente entre marrom, bege e cinza, sobre uma base preta, criado para fazer as cores se destacarem.

    Como um riff, o padrão consiste em movimentos repetitivos e consistentes – rigorosos e orgânicos, intensos em close-up, mas com um ritmo tranquilo. Projetado para ser instalado como peças monolíticas sem emendas, é também perfeito para projetos de piso que exploram as possibilidades de reflexão da luz de Bolon com variações de um quarto de volta.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos encomendar uma amostra para experimentar as cores por completo .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118158
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRiff-Blackish-taupe
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosRiff
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor