Publicar produtos
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
    Bolon

    Truly - #2 Disrupt And Discover

    Traduzido por Google,

    Fios desafiadores, essa textura ficou hipertêxtil. Um elegante xadrez multicolorido com suaves reflexos de amarelo, branco e verde. Escuro e escuro sobre uma base azul-escura.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113614
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,5 mm
      MEASURES 200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT 65%
      FIRE RATING Bfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  113622
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatruly-2-disrupt-and-discover
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosTruly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor